Releasenotes 10.1.3 (13.05.2026)

Vorheriges Release v10.1.2 (13.04.2026)

Hinweis: 
Mit der Veröffentlichung von v10.1.x hat sich das Verhalten unserer Geräte geändert, wenn DHCP aktiviert ist, aber kein DHCP-Server verfügbar ist. Die Geräte entsprechen nun dem RFC 3927 und weisen sich selbst eine zufällige Link-Local-IP-Adresse (auch bekannt als APIPA - Automatic Private IP Addressing) im Bereich 169.254.0.0/16 zu; die Adressen 192.168.0.190 und 192.168.0.191 werden hierfür nicht mehr verwendet. Die IP-Adresse kann mittels einer Multicast-DNS-Anfrage (mDNS) ermittelt werden. Das Gerät ist auch über einen DNS-Namen erreichbar, der standardmäßig aus dem Gerätetyp und den letzten 8 Ziffern der MAC-Adresse besteht (z.B. http://pdu-0FCB49D8).
Diese ReOS-Version ist noch nicht für den Einsatz mit RiZone qualifiziert.

ALL Siehe Release Notes zu v10.1.1 und v10.1.2, da es sich hierbei lediglich um ein Patch-Release handelt.

Bugfixes
ALL WebUI: Reduzierte Konfigurationsschritte bei der Erstellung und Konfiguration neuer Benutzer. Zuvor erforderte dieser Dialog das Betätigen der "Speichern"-Schaltfläche nach jedem einzelnen Schritt.
ALL WebUI: Endlose Anzeige des Banners "Geräte werden neu geladen" nach einem Update der CAN-Peripherie behoben.
PDU3 Display: Dialoge zur Netzwerkkonfiguration korrigiert
PDU3 Redfish: Korrektur der fehlerhaften Datendarstellung des CMCIII-GRF2 (7030.202)
ALL FTP & WebUI: Korrigierte Versionsinformationen der Rescue-Software im Update-Dialog sowie in der Datei "system.info"
CMC3 Storage-Devices: Instabile Erkennung von SD-Karten behoben

